Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1724150001 - LM MT300 17/9 SI
Спецификация
Weidmueller 1724150001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1724150001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LM MT300 17/9 SI
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 17.8 mm, Полиэстер, не содержащий ПВХ, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4008190368968
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D