Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1724750050 - SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV
Спецификация
Weidmueller 1724750050
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1724750050
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4/6/8-MH BL3.5 SV
DESCSHORT
Description short
Пассивный распределитель датчика/исполнительного устройства (без кабеля) Монтажный кожух, Вариант с крышкой
DESCLONG
Description long
Распределитель для объединения нескольких входных сигналов в одном центральном вставном соединителе.
GTIN
GTIN-Code
4032248586219
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB735
Screwed cable gland for max. external cable diameter
12 mm
AAB736
Screwed cable gland for min. external cable diameter
6 mm
AAB785
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm²
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.080 mm²
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAC966
Max. operating voltage
30 V
BAA295
Degree of soiling
2
BAC461
material of housing
Plastic
BAD391
LED display present
No
BAD574
Potential separation present
Yes
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.077 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D