Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1739650000 - ZPE 35
Stückliste
Weidmueller 1739650000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1739650000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZPE 35
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 35 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, grün / gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4008190957100
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
35 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
35 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Federzuganschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
35 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm²
BAD570
PEN-Funktion möglich
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Masse
0.108 kg
BAB577
Tiefe
58.412 mm
BAA020
Höhe
100.795 mm
BAF016
Breite
22 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D