Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1739650000 - ZPE 35
Lista materiałowa
Weidmueller 1739650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1739650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZPE 35
DESCSHORT
Description short
Zacisk PE, złącze sprężynowe, 35 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, zielony / żółty
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4008190957100
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
35 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAD570
PEN function possible
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.108 kg
BAB577
depth
58.412 mm
BAA020
height
100.795 mm
BAF016
width
22 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D