Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1745400000 - ZDTR 2.5
Nomenclature
Weidmueller 1745400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1745400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDTR 2.5
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 400 V, 16 A, Nombre d'étages: 2, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement avec différents niveaux pour raccorder ou relier les conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale. Conception compacte.
GTIN
GTIN-Code
4032248003389
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
61.3 mm
BAA020
height
116.581 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D