Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1745400000 - ZDTR 2.5
Спецификация
Weidmueller 1745400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1745400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDTR 2.5
DESCSHORT
Description short
Многоуровневая модульная клемма, Пружинное соединение, 2.5 mm², 400 V, 16 A, Количество уровней: 2, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка с несколькими уровнями для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. Компактный дизайн.
GTIN
GTIN-Code
4032248003389
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
61.3 mm
BAA020
height
116.581 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D