Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1745830000 - HDC HE 10 MT
Спецификация
Weidmueller 1745830000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1745830000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC HE 10 MT
DESCSHORT
Description short
Контактная вставка (промышленные вставные разъемы) Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 10, Пружинное соединение, Типоразмер: 4
DESCLONG
Description long
Вставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
GTIN
GTIN-Code
4008190985554
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
6 kV
AAB754
Contact design
male
AAB755
Contact insert without contact
No
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.250 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
16 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Spring pulley connection
AAT080
Pole number
10
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CURUS; DETNORVER; EAC
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.055 kg
BAB577
depth
33.5 mm
BAA020
height
64 mm
BAF016
width
33.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D