Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1749151001 - KLBUE CO 3
Lista materiale
Weidmueller 1749151001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1749151001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 3
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 25.00, Diametro del cavo, max.: 20 mm, acciaio
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
GTIN-Code
4032248064441
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.036 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D