Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1749151001 - KLBUE CO 3
Lista materiałowa
Weidmueller 1749151001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1749151001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 3
DESCSHORT
Description short
Zacisk przyłącza ekranowania, Raster w mm: 25.00, Średnica kabla, maks.: 20 mm, Stal
DESCLONG
Description long
Terminal o dużej powierzchni osłaniającej złącze.
GTIN
GTIN-Code
4032248064441
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.036 kg
BAB577
depth
45 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D