Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1749161001 - KLBUE CO 4
Nomenclature
Weidmueller 1749161001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1749161001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 4
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 25.00, Diamètre de câble, max.: 28 mm, Acier
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4032248064458
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
28 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
28 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.053 kg
BAB577
depth
56 mm
BAA020
height
25 mm
BAF016
width
31 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D