Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1752681001 - KLBUE 3-8 CPF
Stückliste
Weidmueller 1752681001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1752681001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 CPF
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Raster in mm: 14.00, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248044399
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
AAF040
Masse
0.016 kg
BAB577
Tiefe
34.149 mm
BAA020
Höhe
22.5 mm
BAF016
Breite
14.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D