Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1752681001 - KLBUE 3-8 CPF
Nomenclature
Weidmueller 1752681001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1752681001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 CPF
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 14.00, Diamètre de câble, max.: 8 mm, Acier
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4032248044399
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
34.149 mm
BAA020
height
22.5 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D