Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1752681001 - KLBUE 3-8 CPF
Спецификация
Weidmueller 1752681001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1752681001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 CPF
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 14.00, Диаметр кабеля, макс.: 8 mm, Сталь
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4032248044399
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
34.149 mm
BAA020
height
22.5 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D