Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1752701001 - KLBUE 10-20 CPF
Спецификация
Weidmueller 1752701001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1752701001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 CPF
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 30.00, Диаметр кабеля, макс.: 20 mm, Сталь
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4032248044436
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
AAF040
Mass
0.036 kg
BAB577
depth
47.355 mm
BAA020
height
27 mm
BAF016
width
27.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D