Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1753311001 - KLBUE CO 1
Kusovník
Weidmueller 1753311001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1753311001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 1
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení stínění, Rozteč v mm: 18.00, Průměr kabelu, max.: 10 mm, Ocel
DESCLONG
Description long
Svorka s velkou kontaktní plochou pro stínění konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4032248064427
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
10 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
10 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
32 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
13.528 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D