Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1753311001 - KLBUE CO 1
Lista materiale
Weidmueller 1753311001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1753311001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 1
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Passo in mm: 18.00, Diametro del cavo, max.: 10 mm, acciaio
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
GTIN-Code
4032248064427
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
10 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
10 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
32 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
13.528 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D