Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1754300000 - ZQV 1.5N/R3.5/30 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1754300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1754300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5N/R3.5/30 GE
DESCSHORT
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 30, Raster w mm: 3.50, Izolowany: Tak, 17.5 A, żółty
DESCLONG
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN
GTIN-Code
4032248027392
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
30
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D