Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1755081001 - KLBUE CO 5
Nomenclature
Weidmueller 1755081001
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1755081001
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE CO 5
DESCSHORT
Description short
Borne de raccordement de blindage, Pas en mm: 32.00, Diamètre de câble, max.: 37 mm, Acier
DESCLONG
Description long
Terminaison avec grande zone de contact pour le blindage du connecteur.
GTIN
GTIN-Code
4032248064472
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
37 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
37 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.079 kg
BAB577
depth
65 mm
BAA020
height
35.5 mm
BAF016
width
42.7 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D