Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1758260000 - ZQV 4N/10 GE
Stückliste
Weidmueller 1758260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1758260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4N/10 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248169764
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Ja
AAC900
Rastermaß
6.100 mm
AAF726
Bemessungsstrom
32 A
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
10
BAA351
Farbe
gelb
BAB888
Ausführung
Querverbinder
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Ja
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.007 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D