Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1771870000 - ZTW ZTL6
Stückliste
Weidmueller 1771870000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1771870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZTW ZTL6
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennwand (Klemmen) Zwischenplatte, 105.8 mm x 38.35 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand für die elektrische Trennung von Reihenklemmen bei benachbarten Querverbindungen. Die Trennwand wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248126675
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB382
Art des Zubehörs
Trennwand (Klemmen)
AAF040
Masse
0.008 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D