Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1773410000 - AP 100 GR
Nomenclature
Weidmueller 1773410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP 100 GR
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 104.8 mm x 27.2 mm, gris
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4032248141111
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA020
height
104.800 mm
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
27.200 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D