Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1773410000 - AP 100 GR
Lista materiale
Weidmueller 1773410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1773410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP 100 GR
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 104.8 mm x 27.2 mm, grigio
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4032248141111
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA020
height
104.800 mm
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V2
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
27.200 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D