Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1775560000 - ZPE 1.5/3AN
Спецификация
Weidmueller 1775560000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1775560000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZPE 1.5/3AN
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) Пружинное соединение, 1.5 mm², 500 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, зеленый/желтый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4032248181223
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAP403
Number of contact points per level
3
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Spring pulley connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
1.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
1.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
36.25 mm
BAA020
height
63.138 mm
BAF016
width
3.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D