Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1776050000 - ZAP/TW ZDU1.5/2AN OR
Спецификация
Weidmueller 1776050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1776050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP/TW ZDU1.5/2AN OR
DESCSHORT
Description short
Разделительная перегородка (клемма) Концевая и промежуточная пластина, 51.5 mm x 28.9 mm, оранжевый
DESCLONG
Description long
Разделяющая стенка для электрической изоляции клеммных колодок в расположенных рядом кросс-соединениях. Такая разделяющая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248188130
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Разделительная перегородка (клемма)
BAB888
Design
Cover
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D