Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1776140000 - ZQV 1.5/4
Kusovník
Weidmueller 1776140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1776140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZQV 1.5/4
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Zapojeno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 3.50, Izolované: Ano, 17.5 A, Žlutá
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4032248200160
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
Yes
AAC900
Grid dimensions
3.500 mm
AAF726
rated current
17.500 A
AAP367
Number of bridged terminals
4
BAA351
color
yellow
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
Yes
BAD383
Insulation present
Yes
BAG640
Assembly type
plug-in
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D