Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1777970000 - GWDR M40-PO
Спецификация
Weidmueller 1777970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1777970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
GWDR M40-PO
DESCSHORT
Description short
Уплотнительное кольцо (кабельный ввод) M 40, Полиэтилен
DESCLONG
Description long
Плоская прокладка для повышения степени защиты при использовании кабельных вводов и герметизирующих заглушек. Рекомендуется для использования в условиях, требующих обеспечения безопасности класса Ex. Также подходит для замены уплотнительных колец.
GTIN
GTIN-Code
4032248158232
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAI863
fitting for thread size (NPT)
No
AAI864
fitting for thread size (PG)
No
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAF634
Material
Plastic
AAF040
Mass
0.001 kg
BAA020
height
45 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D