Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1778290000 - ZGB 30/3.5
Lista materiałowa
Weidmueller 1778290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1778290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZGB 30/3.5
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 3.50, poziome i pionowe, biały
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248161065
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7 mm
BAA351
color
white
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
10.5 mm
BAA020
height
16.45 mm
BAF016
width
32.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D