Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1780930000 - ADP WF6/WF8
Спецификация
Weidmueller 1780930000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1780930000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ADP WF6/WF8
DESCSHORT
Description short
Крышка клеммы, Поликарбонат, прозрачный, Высота: 33.5 mm, Ширина: 1000 mm, Глубина: 4.1 mm
DESCLONG
Description long
Клеммная крышка для защиты от касания, попадания пыли или влаги
GTIN
GTIN-Code
4032248241248
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Крышка клеммы
BAB888
Design
Крышка клеммы
AAF040
Mass
0.053 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39162000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D