Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1780980000 - WQL 3 WF6
Kusovník
Weidmueller 1780980000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1780980000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WQL 3 WF6
DESCSHORT
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm: 22.00, Izolované: Ne, 125 A, Šedá
DESCLONG
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN
GTIN-Code
4032248241194
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC034
shock-hazard protection present
No
AAC900
Grid dimensions
22 mm
AAF726
rated current
125 A
AAP367
Number of bridged terminals
3
BAA351
color
gray
BAB888
Design
Cross connector
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD383
Insulation present
No
BAG640
Assembly type
screwable
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D