Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1781540000 - SAIB-4-IDC M12
Lista materiałowa
Weidmueller 1781540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1781540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIB-4-IDC M12
DESCSHORT
Description short
Wtyczka okrągła (możliwość dostosowania) złącze żeńskie, proste, Przyłącze zaciskowe nożowe, M12, 0.25 mm², 0.5 mm², 4 - 5.1 mm, Liczba biegunów: 4, Przyłącze ekranu: Nie
DESCLONG
Description long
Okrągłe złącza do indywidualnego montażu przewodów. Kompaktowa konstrukcja.
GTIN
GTIN-Code
4032248172139
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Female (socket)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAB408
Design of housing
straight
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.250 mm²
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAF726
rated current
4 A
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAS467
Number of control contacts
4
AAS491
External cable diameter, min.
4 mm
AAS492
External cable diameter, max.
5.100 mm
AAS493
Material used for the thread ring
Zink print cast
AAT080
Pole number
4
BAA295
Degree of soiling
3
BAC461
material of housing
Brass
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
32 V
AAF040
Mass
0.025 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
AAO263
Country of customs tariff number
Germany
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D