Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1782350000 - ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL
Спецификация
Weidmueller 1782350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1782350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL
DESCSHORT
Description short
Разделительная перегородка (клемма) Концевая и промежуточная пластина, 108.42 mm x 59.03 mm, синий
DESCLONG
Description long
Разделяющая стенка для электрической изоляции клеммных колодок в расположенных рядом кросс-соединениях. Такая разделяющая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4032248176571
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB382
Type of accessory
Разделительная перегородка (клемма)
BAB888
Design
Cover
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D