Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1782750000 - SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5
Stückliste
Weidmueller 1782750000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1782750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-4/6/8 MH MH BLZF3,5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Montagehaube, Haubenversion mit M20 Abgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248179503
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB735
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
14 mm
AAB736
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
10 mm
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.080 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
BAA020
Höhe
55 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD574
Potenzialtrennung vorhanden
Ja
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
60 mm
AAF040
Masse
0.355 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D