Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1783420000 - SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
Lista materiale
Weidmueller 1783420000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783420000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-4-4/2-4 M12/8
DESCSHORT
Description short
Adattatore per sensori e attuatori, Numero di poli: 4, Codifica: M12 = A, M8 = nessuno, M12 / M8, 24 V
DESCLONG
Description long
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.
GTIN
GTIN-Code
4032248183357
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
without
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D