Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1783430000 - SAI-Y-5S PARA 2M12
Kusovník
Weidmueller 1783430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-5S PARA 2M12
DESCSHORT
Description short
Adaptér snímač–akční člen, Počet pólů: 5, Kódování: A, M12 / M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Adaptér pro distribuci a přenos elektrických signálů na následné periferní zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4032248183364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D