Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1783430000 - SAI-Y-5S PARA 2M12
Lista materiałowa
Weidmueller 1783430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-5S PARA 2M12
DESCSHORT
Description short
Adapter czujnik-siłownik, Liczba biegunów: 5, kodowanie: A, M12 / M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Adapter do dystrybucji i przesyłania sygnałów elektrycznych do urządzeń peryferyjnych znajdujących się za urządzeniem peryferyjnym.
GTIN
GTIN-Code
4032248183364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D