Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1783430000 - SAI-Y-5S PARA 2M12
Спецификация
Weidmueller 1783430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-Y-5S PARA 2M12
DESCSHORT
Description short
Переходник датчика/исполнительного устройства, Количество полюсов: 5, Кодировка: A, M12/M12, 24 V
DESCLONG
Description long
Адаптер для распределения и передачи электрических сигналов к нижестоящему периферийному устройству.
GTIN
GTIN-Code
4032248183364
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
4 A
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CE; EAC
BAC461
material of housing
Plastic
BAD993
shielded
No
AAF040
Mass
0.023 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D