Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1783460000 - SAI-4/6/8-MH LEER
Stückliste
Weidmueller 1783460000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1783460000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-4/6/8-MH LEER
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung) Montagehaube, Haubenversion
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.
GTIN
4032248183814
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB228
Anschluss für NPN-Sensor vorhanden
Nein
AAB735
max. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
12 mm
AAB736
min. Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung
6 mm
AAB901
max. Strombelastbarkeit (pro E/A-Signal)
4 A
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAC964
min. Betriebsspannung
10 V
AAC966
max. Betriebsspannung
30 V
BAA020
Höhe
32.500 mm
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
ohne
BAD834
Explosionsschutz Kategorie für Staub
ohne
BAF016
Breite
59.200 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP68
AAF040
Masse
0.043 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D