Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1783460000 - SAI-4/6/8-MH LEER
Nomenclature
Weidmueller 1783460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1783460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4/6/8-MH LEER
DESCSHORT
Description short
Répartiteur pour capteurs/actionneurs passifs (sans câble) Capot de montage, Version capot
DESCLONG
Description long
Répartiteur pour regroupement de plusieurs signaux d'entrée sur un connecteur débrochable central.
GTIN
GTIN-Code
4032248183814
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB735
Screwed cable gland for max. external cable diameter
12 mm
AAB736
Screwed cable gland for min. external cable diameter
6 mm
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
90 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAC966
Max. operating voltage
30 V
BAA020
height
32.500 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAD391
LED display present
No
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
BAF016
width
59.200 mm
BAG975
degree of protection
IP68
AAF040
Mass
0.043 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D