Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1784160000 - AP VLI1.5/PE DB
Lista materiałowa
Weidmueller 1784160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AP VLI1.5/PE DB
DESCSHORT
Description short
Płytka końcowa (styki) 71.35 mm x 1.5 mm, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Płyta czołowa do ochrony przed dotykiem części czynnych bloków zaciskowych. Płyta czołowa służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248190157
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB422
version with intermediate plate
No
AAM355
type of end plate
Yes
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAD581
Latchable present
Yes
BAE496
min. thickness
1.500 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
71.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D