Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1784180000 - DLD 2.5 DB
Спецификация
Weidmueller 1784180000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DLD 2.5 DB
DESCSHORT
Description short
Клемма пускателя/исполнительного устройства, Винтовое соединение, 2.5 mm², 250 V, 24 A, Количество соединений: 6, Количество потенциалов на уровень: 1, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клемма запускающего элемента/исполнительного устройства для подключения или соединения проводов, жил кабеля или кабелей с использованием прочного и надежного контакта.
GTIN
GTIN-Code
4032248189854
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC040
feed-in function present
No
AAC049
PE connection present
No
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
3
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
250 V
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
48.3 mm
BAA020
height
82.151 mm
BAF016
width
6.15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D