Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1784480000 - MK 3/3 B 412
Stückliste
Weidmueller 1784480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1784480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MK 3/3 B 412
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, 2.5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
GTIN
4032248191147
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
AAF040
Masse
0.011 kg
BAB577
Tiefe
16.100 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
27 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D