Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1784480000 - MK 3/3 B 412
Nomenclature
Weidmueller 1784480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MK 3/3 B 412
DESCSHORT
Description short
Barrette de raccordement mono- et multipolaire, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement à visser directement au bas du boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4032248191147
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
16.100 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D