Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1784480000 - MK 3/3 B 412
Lista materiale
Weidmueller 1784480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MK 3/3 B 412
DESCSHORT
Description short
Morsettiera unipolare e multipolare, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.
GTIN
GTIN-Code
4032248191147
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
16.100 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D