Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1784480000 - MK 3/3 B 412
Спецификация
Weidmueller 1784480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1784480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MK 3/3 B 412
DESCSHORT
Description short
Одно- и многоконтактная клеммная колодка, 2.5 mm²
DESCLONG
Description long
Клеммная рейка для прикручивания непосредственно к дну корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4032248191147
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
AAF040
Mass
0.011 kg
BAB577
depth
16.100 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
27 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D