Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1790020000 - HDC S6 6 BAS
Kusovník
Weidmueller 1790020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1790020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC S6 6 BAS
DESCSHORT
Description short
Kontakt, vložka (průmyslové zásuvné konektory) Zásuvka, 690 V, 100 A, Počet pólů: 12, Připojení axiálním šroubem, Velikost: 8
DESCLONG
Description long
Vložka pro průmyslové zásuvné konektory sestávající z kontaktního prvku a izolačního tělesa.
GTIN
GTIN-Code
4032248212088
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB499
Rated surge voltage
8 kV
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
No
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
35 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
16 mm²
AAC049
PE connection present
Yes
AAC202
Material of the contact coat
Silver
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
125 °C
AAF726
rated current
100 A
AAK496
Electro Material
AAS458
Conductor connection method
Axial screw connection
AAS476
Number of power contacts
6
AAS477
Number of control contacts
6
AAT080
Pole number
12
BAA020
height
50.800 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
CURUS; EAC
BAB577
depth
111 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
35 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
16 mm²
BAF016
width
34 mm
BAH005
rated voltage
690 V
AAF040
Mass
0.300 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D