Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1790430000 - CC-H 15/17
Stückliste
Weidmueller 1790430000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1790430000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-H 15/17
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halter (Gerätemarkierungen) 17 mm, Polyamid 66, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.
GTIN
4032248215225
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
6 mm
BAA020
Höhe
17 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D