Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1791210000 - KLBUE 4-13.5 SC
Спецификация
Weidmueller 1791210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1791210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 4-13.5 SC
DESCSHORT
Description short
Клемма экранирующего соединения, Шаг в мм: 20.00, Диаметр кабеля, макс.: 13.5 mm, Сталь
DESCLONG
Description long
Клемма с большой контактной областью для экранирования провода.
GTIN
GTIN-Code
4032248222131
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
13.500 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
13.500 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
37.31 mm
BAA020
height
22 mm
BAF016
width
20.09 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D