Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1791220000 - KLBUE 3-8 SC
Stückliste
Weidmueller 1791220000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1791220000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLBUE 3-8 SC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Kabeldurchmesser, max.: 8 mm, Stahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme mit großer Kontaktfläche zur Schirmung des Leiters.
GTIN
4032248222179
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
8 mm
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
31.549 mm
BAA020
Höhe
18 mm
BAF016
Breite
14.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D