Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1791220000 - KLBUE 3-8 SC
Lista materiale
Weidmueller 1791220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1791220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 3-8 SC
DESCSHORT
Description short
Morsetto di collegamento alla schermatura, Diametro del cavo, max.: 8 mm, acciaio
DESCLONG
Description long
Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.
GTIN
GTIN-Code
4032248222179
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
8 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
8 mm
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
AAF040
Mass
0.012 kg
BAB577
depth
31.549 mm
BAA020
height
18 mm
BAF016
width
14.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D