Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1791450600 - SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 6M
Lista materiale
Weidmueller 1791450600
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1791450600
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 6M
DESCSHORT
Description short
Ripartitore passivo sensore-attuatore (con cavo) Calotta di montaggio, Versione con calotta, Numero di poli: 4, 6 m, LED: No
DESCLONG
Description long
Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.
GTIN
GTIN-Code
4032248221127
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB228
connection for NPN sensors present
No
AAB733
Cable length
6 m
AAB901
max. current carrying capacity per I/O signal
4 A
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAC202
Material of the contact coat
Zink
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
80 °C
AAC964
min. operating voltage
10 V
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
BAA020
height
32.500 mm
BAA295
Degree of soiling
3
BAB577
depth
59.200 mm
BAC461
material of housing
Plastic
BAD833
Explosion protection categories for gases
without
BAD834
Explosion protected category for dusts
without
AAF040
Mass
0.666 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D